ER25 JIS-BT30x60
Collet chucks ER
ID 263436
ER25 JIS-BT30x60, Portaherramientas
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 30
- Longitud de proyección: 60 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 30 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD |
| Tamaño de sujeción ER | ER 25 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 60 mm / 2.4" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 38.0 |
| G | M18x1.5 |
| Peso [kg] | 0.52 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD
Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta