arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 25 P JIS-BT 50x130 Ilustração semelhante

ER 25 P JIS-BT 50x130

Porta-pinça de precisão ER

N.º de identificação 1474410

Prazo de entrega mediante consulta
ER 25 P JIS-BT 50x130, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça de precisão ER
  • Série: Porta-pinça de precisão ER
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
  • Comprimento de projeção: 130 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DA precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
テクノロジー ER 精密コレットチャック
シリーズ ER 精密コレットチャック
ツールバーインターフェース JIS-BT 50
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER クランプのサイズ ER 25
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 130 mm / 5.1"
突出長さ L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 92.0
G M18x1.5
重量 [kg] 4.4
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。