SINO-R HSK-F 63 Ø3/4"x85
ID 209664
- Porta-ferramentas de expansão
- Série: SINO-R
- Interface do porta-ferramentas: HSK-F 63
- Diâmetro de fixação: 3/4"
- Comprimento de projeção: 85 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
- Grau de balanceamento: G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 390 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensile ad espansione |
|---|---|
| Serie | SINO-R |
| Attacco portautensile | HSK-F 63 |
| Portautensile standard | DIN 69893-6 |
| Diametro di serraggio D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| Coppia min. [Nm] | 390.0 |
| Peso [kg] | 1.3 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta