TRIBOS-M ER 32 Ø1/8"x25.5
Porta-ferramentas poligonais
ID 1412304
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
TRIBOS-M ER 32 Ø1/8"x25.5, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-Mini
- Interface do porta-ferramentas: ER 32
- Diâmetro de fixação: 1/8"
- Comprimento de projeção: 33.7 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
- Min. torque: 1.5 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini |
| Interface do porta-ferramentas | ER 32 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 15488-A |
| Diâmetro de fixação D1 | 1/8" |
| Tamanho de fixação ER | ER 32 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| L [mm] | 65.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 33,7 mm / 1.3" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.28 |
Compatível com todas as porcas de fixação ER convencionais
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Version
Concept symétrique rotatif
Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Butée de profondeur disponible en accessoire
Conception conique
Cône ER selon la forme A DIN-6388
Version conique ER supplémentaire disponible sur demande
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande