arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø1x52 Similar a la imagen

TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø1x52

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 225665

Disponible
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø1x52, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 30
  • Diámetro de sujeción: 1 mm
  • Longitud de proyección: 52 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-Mini
Interfaz del portaherramientas JIS-BT 30
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-2 JD
Diámetro de sujeción D1 1 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.0
Peso [kg] 0.25
Longitud estándar sí

Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta