arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50 Ilustração semelhante

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50

Porta-ferramentas poligonais

ID 25005566

Disponibile in magazzino
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-Mini
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C4
  • Diâmetro de fixação: 2 mm
  • Comprimento de projeção: 50 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 1 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-Mini
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C4
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 2 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
L6 [mm] 30.0
Min. torque [Nm] 1.0
Peso [kg] 0.23
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta