TRIBOS-RM HJND 28 Ø6x52
IDnr. 1355388
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HJND 28
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 52 mm
- 흔들림 정확도: 4 x D의 0.01mm 이하
- 밸런싱 등급: 잔류 밸런스 불량 2gmm/kg
- 최소 토크: 5 Nm
Technische gegevens
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Attacco portautensile | HJND 28 |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 26.5 |
| D4 [mm] | 30.0 |
| D5 [mm] | 38.0 |
| L [mm] | 81.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 41.0 |
| G | M16x1.5 |
| Coppia min. [Nm] | 5.0 |
| Chiave taglia A/F | 24.0 |
| Max coppia di serraggio [Nm] | 20.0 |
Versione
I seguenti inserti di riduzione sono alternative adatte al montaggio laterale: per Ø5 - Ø8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) e per Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)
Concentricità
≤ 0,01 mm con 4 x D
Grado di bilanciatura
Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La lunghezza di serraggio minima per Ø 5 - Ø 8 è di 25 mm e per Ø 9 - Ø 12 è di 29 mm
La lunghezza di serraggio massima per Ø 5 - Ø 8 è di 81 mm e per Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta