arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50 Illustrazione simile

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50

Portautensili poligonali

ID 225886

Tempo di consegna su richiesta
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: HSK-A 32
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 50 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 20 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-RM
Attacco portautensile HSK-A 32
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 32.0
L4 [mm] 30.0
Coppia min. [Nm] 20.0
Peso [kg] 0.25
Lunghezze standard Sì

Versione
Costruzione molto stabile per un lavoro veloce e preciso

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta