TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x78
N.º de identificação 225979
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-RM
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 40
- Diâmetro de fixação: 12 mm
- Comprimento de projeção: 78 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 20 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-RM |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 21.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 78 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 60.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 58.0 |
| Min. torque [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.65 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Design muito estável para um trabalho rápido e preciso
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Com rosca para tubo de lubrificante de refrigeração
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta