arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 225676

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-RM
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 30
  • Klemdiameter: 8 mm
  • Uitstekende lengte: 67 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 13 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-RM
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 30
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD
Diâmetro de fixação D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 67 mm / 2.6"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 45.0
Min. torque [Nm] 13.0
Peso [kg] 0.35
Comprimentos padrão sim

Versão
Design muito estável para um trabalho rápido e preciso

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta