arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-S SK 40 Ø12x80 Similar a la imagen

TRIBOS-S SK 40 Ø12x80

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 205134

TRIBOS-S SK 40 Ø12x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-S
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 30 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-S
Interfaz del portaherramientas SK 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 21.1
D4 [mm] 49.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 60.9
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 30.0
Peso [kg] 1.0
Longitud estándar sí

Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta