WEL CF HSK-A 100 Ø16x100
N.º de identificação 23002459
- Porta-fresas WELDON
- Série: WELDON
- Variante Cool Flow
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
- Diâmetro de fixação: 16 mm
- Comprimento de projeção: 100 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-fresas WELDON |
|---|---|
| Série | WELDON |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 47.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 71.0 |
| G1 | M14 |
| Peso [kg] | 2.97 |
| Variante Cool Flow | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
O lubrificante de refrigeração é alimentado através de dois furos de lubrificante de refrigeração diretamente na aresta de corte da ferramenta
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de fixação WELDON e dois parafusos M3 para fechar a opção Cool Flow (se necessário)
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta