arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WEL SCAPTO C6 Ø16x65 Ilustração semelhante

WEL SCAPTO C6 Ø16x65

Porta-fresas WELDON

N.º de identificação 243415

Prazo de entrega mediante consulta
WEL SCAPTO C6 Ø16x65, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Comprimento de projeção: 65 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo parafuso de aperto WELDON
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C6
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 35.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 40.5
G1 M14
Peso [kg] 1.23
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta