arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW 400-120 A11-GBK

ROTA THW 400-120 A11-GBK

Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard

ID 800052

Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 120 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.5 mm
  • Passo tra i denti: 5.498 mm
  • Corsa del pistone: 23 mm
  • Forza di serraggio max.: 240 kN
  • Forza di azionamento max: 133 kN
  • Numero di giri max.: 3500 1/min
  • Peso: 114 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 11
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 3500.0
Max. clamping force [kN] 240.0
Max. actuating force [kN] 133.0
Stroke/jaw [mm] 6.5
Tooth pitch [mm] 5.498
Piston stroke (H) [mm] 23.0
Moment of inertia [kgm²] 2.3
Weight [kg] 114.0