ROTA THW 500-128 Z380-GBK
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard
ID 800060
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 128 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 9 mm
- Passo tra i denti: 7 mm
- Corsa del pistone: 30 mm
- Forza di serraggio max.: 240 kN
- Forza di azionamento max: 133 kN
- Numero di giri max.: 2200 1/min
- Peso: 210 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 15 (Z380) |
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Numero di giri max. [1/min] | 2200.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 240.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 133.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 9.0 |
| Passo tra i denti [mm] | 7.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 30.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 8.7 |
| Peso [kg] | 210.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%