arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Pendulum jaws

Low-deformation clamping of sensitive workpieces

Standardized pendulum jaws from SCHUNK enable cost-efficient and safe clamping of thin-walled workpieces that are prone to deformation. The pendulum jaw consists of a supporting jaw with bearing bolts, a pendulum body and clamping inserts. To clamp another workpiece diameter, the pendulum bodies are simply exchanged. The delivery unit comprises 1 piece.

Our performance promise. Your benefits.

  • Flexible jaws for efficient solutions
  • Within the shortest amount of time, conventional 3-jaw chucks can be cost-efficiently converted into six-point clamping
  • Pendulum jaws offer a variety of options for mastering unusual clamping tasks with confidence
  • Slingerklemmen

    Slingerklemmen

    Met de gestandaardiseerde pendelklauwen van SCHUNK is het mogelijk om dunwandige werkstukken die gevoelig zijn voor vervorming kostenefficiënt en veilig vast te klemmen De pendelklauw bestaat uit een ondersteunende klauw met lagerbouten, een pendelbrug en kleminzetstukken. Om een andere werkstukdiameter vast te klemmen, worden de pendelbruggen eenvoudigweg vervangen. De levereenheid bestaat uit 1 stuk.
    Mostra serie
    Steunklemmen slingerblokken

    Steunklemmen slingerblokken

    De steunklem van het slingerblok of de steunklem van de slingerbevestiging maken deel uit van de slingerklem. Deze bestaat uit een steunklem met lagerbouten, een slingerbrug en kleminserts.
    De pendelbekken maken kosteneffectief en betrouwbaar spannen mogelijk van dunwandige en vervormingsgevoelige werkstukken. Om een andere werkstukdiameter vast te klemmen, worden de pendelbruggen eenvoudigweg vervangen.
    Leveringsomvang en gewichtsaanduiding: 1 stuk
    Mostra serie
    Slingerbehuizing

    Slingerbehuizing

    De slingerbehuizing maakt deel uit van de slingerklem. Deze bestaat uit een steunklem met lagerbouten, een slingerbrug en kleminserts.
    De slingerklemmen maken kosteneffectieve en betrouwbare klemming mogelijk van dunwandige en vervormingsgevoelige werkstukken. Om een andere werkstukdiameter vast te klemmen, worden de pendelbruggen eenvoudigweg vervangen.
    Leveringsomvang en gewichtsaanduiding: 1 stuk
    Mostra serie