arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento idraulico

ID 450200

Delivery time on request
Mandrino autocentrante stazionario nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Cilindro idraulico integrato
  • Piasta base per utilizzo stazionario
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 2.75 mm
  • Corsa del pistone: 12 mm
  • Forza di serraggio max.: 57 kN
  • Pressione di azionamento max.: 195 bar
  • Altezza mandrino: 102 mm
  • Peso: 20.1 kg
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Spannkraft [kN] 57.0
Betätigungsdruck [bar] 195.0
Hub pro Backe [mm] 2.75
Gewicht [kg] 20.1

Lieferumfang
Kraftspannfutter, Nutensteine, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Befestigungsschrauben