arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Perni di serraggio

Perni di serraggio

Perni di serraggio
Perni di serraggio con cono corto per accoppiamento geometrico di pezzi o dispositivi con i moduli di serraggio.

Avantages - Vos bénéfices

  • Positionnement via cône court
    Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm

Options et informations particulières

  • VERO-S SPA, SPB, SPC 40
    Axe de serrage avec diamètre de centrage réduit pour une connexion enveloppante des pièces avec les modules de serrage.
  • VERO-S SPA-B, SPB-B, SPC-B 40
    Tirette de serrage avec alésage traversant pour un montage flexible sur la pièce à usiner avec une compensation minimale des erreurs de filetage coaxial.
  • VERO-S SPA-OB, SPB-OB, SPC-OB 40
    Tirettes de serrage sans collerette de centrage
  • VERO-S SPA-T, SPB-T, SPC-T 40
    Tirette de bridage pour la fixation aux tables à rainures en T, pour la fixation ultérieure de modules de base et d'empilement.