FFV Z120-D5
標準取付板
ID 836202
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z120
- マシン側面: ISO 702-2 Nr. 5
- チャック・ピッチサークル: 137 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 104.8 mm
- 高さ: 24 mm
- 貫通穴: 79.6 mm
- 重量: 2.8 kg
Specifiche tecniche
| チャック側面 | Z120 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-2 Nr. 5 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 137.0 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 104.8 |
| 高さ [mm] | 24.0 |
| 貫通穴 [mm] | 79.6 |
| 重量 [kg] | 2.8 |
納品内容
取付板、取付ねじ