arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200 Vergelijkbare illustratie

CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200

Met hitte krimpende gereedschapshouder

IDnr. 208537

CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200, Gereedschapshouders
  • Met hitte krimpende gereedschapshouder
  • Reeksen: CELSIO
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
  • Klemdiameter: 20 mm
  • Uitstekende lengte: 200 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 450 Nm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 JIS-BT 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 53.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 173.0
G M16x1
最小扭矩 [Nm] 450.0
重量 [kg] 2.6
防冷却剂 是

回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计