ER 25 HSK-E 40x70
ERコレットチャック
ID 23002080
ER 25 HSK-E 40x70, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-E 40
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| 技术 | ER 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | HSK-E 40 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-5 |
| ER 夹持尺寸 | ER 25 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 70 mm / 2.8" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 0.46 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计