MES CF JIS-BT 50 Ø32x100
Mandris de fresa de facear
ID 23004384
MES CF JIS-BT 50 Ø32x100, Porta-ferramentas
- Mandris de fresa de facear
- Série: Mandris de fresa de facear
- Variante Cool Flow
- Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
- Diâmetro de fixação: 32 mm
- Rosca no diâmetro de fixação: M12
- Comprimento de projeção: 100 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
技术细节
| Tecnologia | Mandris de fresa de facear |
|---|---|
| Série | Mandris de fresa de facear |
| Interface do porta-ferramentas | JIS-BT 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diâmetro de fixação D1 | 32 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M12 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 62.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 6.5 |
| Variante Cool Flow | sim |
Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Projeto Cool Flow – fornecimento de lubrificante de refrigeração ideal diretamente para a aresta de corte da ferramenta
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Furos para o formulário JF são selados para transporte
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta