arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCK plus 250-75 A6-SV90°

ROTA NCK plus 250-75 A6-SV90°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 807236

标准动力车床卡盘,带通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 75 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
技术参数:
  • 单指行程: 4.4 mm
  • 活塞行程: 19 mm
  • 最大夹持力*: 111 kN
  • 最大启动力: 44 kN
  • 最大旋转速度: 4200 1/min
  • 重量: 38 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 4200.0
Max. opspankracht [kN] 111.0
Max. bedieningskracht [kN] 44.0
Slag/klauw [mm] 4.4
Zuigerslag (H) [mm] 19.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.34
Gewicht [kg] 38.0