arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC3-K 125-235

KSC3-K 125-235

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1514290

Prensa estándar de accionamiento simple

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Cuerpo base niquelado
  • Preparado para VERO-S
  • Estándar
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 235 x 50 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 35 kN
  • Par de giro máx.: 100 Nm
  • Peso: 9.3 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 35.0
Par de giro máx. [Nm] 100.0
Peso [kg] 9.3

Material suministrado
Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema