arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA THW plus 315-104 Z220-GBK

ROTA THW plus 315-104 Z220-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 800640

Low stock
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 104 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 8.6 mm
  • 齿距: 5.498 mm
  • 活塞行程: 28 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大启动力: 90 kN
  • 最大旋转速度: 3600 1/min
  • 重量: 66 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 3600.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大启动力 [kN] 90.0
行程/卡爪 [mm] 8.6
齿距 [mm] 5.498
活塞行程(H) [mm] 28.0
惯性矩 [kgm²] 0.97
重量 [kg] 66.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册