OPUS-V 100
Cilinder met gesloten center
ID 823322
Klemcilinder standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Cilinder met gesloten center
- Doorvoer voor de mediavoorziening: 12.5 mm
- Zuigerslag: 32 mm
- Zuigeroppervlak: 66 cm²
- Trekkracht bij 40 bar: 26 kN
- Hoeveelheid olielekkage: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Max. werkdruk: 70 bar
- Max. draaisnelheid: 7000 1/min
- Gewicht: 11 kg