MFRS-A2-070 600 x 430
Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
ID 1304539
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
Standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-10-24
- Vervangen door: 1595030
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 600 x 430 x 86 mm
- Poolmaat: 70 x 70 mm
- Aantal polen: 24 (M10-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 7.7 kN
- Max. totale houdkracht: 184.8 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 155 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67