KSH3-LH 200-PM
유압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1486551
Hydraulický silový svěrák standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 200 x 200 x 95,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 53 kN
- Zdvih na čelist: 10 mm
- Max. výška čelisti: 100 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Provozní tlak: 10 - 120 bar
- Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 150 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1.3 s
- Vlastní hmotnost: 24 kg
기술 세부 정보
| Zdvih na čelist [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 53.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 10.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 120.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 100.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 30.0 |
| Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 150.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 1.3 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 24.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).