arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SG5A-B 65-57-40

SG5A-B 65-57-40

5 軸ジョー

IDnr. 432473

システムジョー、標準

特長:
  • 5 軸ジョー、可動
  • インターフェース1: W-65-1
  • 適合タイプ: KSC3 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 65 x 57 x 40 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 1 kg
幅 [mm] 65.0
奥行 [mm] 57.0
高さ [mm] 40.0
最大把持力 [kN] 25.0
供給単位 個数
重量 [kg] 1.0

納品内容
システムジョー、固定ネジ