arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STR-S 140 Vergelijkbare illustratie

STR-S 140

Voorbewerkte opzetklauwen met montagegroef

IDnr. 1349712

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 140
Technische gegevens
  • Afmetingen: 55 x 70 x 38 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 0.6 kg
Breedte [mm] 70.0
Hoogte [mm] 38.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 140
Gewicht [kg] 0.6

Levering
Vormen voor bovenste klemmen