arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PVF 50-20 類似のイラスト

PVF 50-20

标准磁力夹持技术的附件

ID 420090

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • PVF 50 固定导磁块
  • 带通孔和 M8 螺钉。
  • 技术: 方形磁极
技术参数:
  • 尺寸: 45 x 45 x 20 mm
  • 极丝: M8
  • 对于磁极尺寸: 50 x 50 mm
长度 [mm] 45.0
宽度 [mm] 45.0
高度 [mm] 20.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

标配范围
导磁块、紧固螺钉