SGAL 125-76-40
アルミ製ジョー
ID 432257
システムジョー、標準
特長:
特長:
- アルミ製ジョー
- 適合タイプ: KSX 125, KSX-C 125
- 寸法: 125 x 76 x 40 mm
- 重量: 1.05 kg
技术细节
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 76.0 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 1.05 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ