arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBVS-P-G3 65-41-22

GBVS-P-G3 65-41-22

平动卡爪

ID 490752

标准型夹持嵌块

产品特性:
  • 平动夹爪
  • 接口 1: W-SEI
  • 适用于: 可调式卡爪 KSM2
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 41 x 22 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.26 kg
Breedte [mm] 65.0
Diepte [mm] 41.0
Hoogte [mm] 22.0
Bundel
Gewicht [kg] 0.26