arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HSV-12-3/2

HSV-12-3/2

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

ID 1487798

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

Propiedades del producto:
  • Válvula deslizante manual
  • Válvula distribuidora 3/2
  • Adecuado para el set de conexión de vacío VAS VC-SMPL G1/2-IG
Datos técnicos:
  • Diámetro nominal (DN): 12 mm
  • Rosca : G1/4"-IG
  • Margen de presión: -0.95 - 10 bar
Diámetro nominal (DN) [mm] 12.0
Rosca G1/4"-IG
Presión de trabajo mín. [bar] -0.95
Presión de trabajo máx. [bar] 10.0

Material suministrado
Válvula deslizante manual