arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SP 315-3 유사 그림

SP 315-3

ID 194106

SP 315-3,
  • 높이 H: 15 mm
  • 길이 L: 29.5 mm
  • B 너비: 35 mm
  • 스레드 G: M6
높이 H [mm] 15.0
길이 L [mm] 29.5
B 너비 [mm] 35.0
스레드 G M6