arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGBB-F 125-66-40

SGBB-F 125-66-40

モノブロックジョー

Ident.-Nr. 1349857

システムジョー、標準

特長:
  • モノブロックジョー、固定
  • インターフェース1: W-125-1
  • 適合タイプ: KSC-F 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 66 x 40 mm
  • 重量: 2.6 kg
幅 [mm] 125.0
奥行 [mm] 66.0
高さ [mm] 40.0
供給単位 個数
重量 [kg] 2.6

納品内容
システムジョー、固定ネジ