GBK 140
Basisklemmen
IDnr. 159099
GBK 140, Basisklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 18 mm
- Padbreedte: 8 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
- Ontdek de variëteit van onze basisklemmen voor uw klauwplaten en vind de juiste bovenklemmen door simpelweg op "Gereedschap" te klikken in onze snelzoeker voor klauwplaten!
Technische gegevens
| Productgroep | Basisklemmen |
|---|---|
| Montage | Tand en groef |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Sleufbreedte N [mm] | 18.0 |
| Tabbreedte S [mm] | 8.0 |
| Breedte B [mm] | 20.0 |
| Hoogte H [mm] | 30.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 27.5 |
| Lengte L [mm] | 56.0 |
| Gatafstand b [mm] | 32.0 |
| Schroeven | M8 |
| m/set [kg] | 0.52 |