TRQ 200-2
QUENTES 支撑爪
IDnr. 150002
TRQ 200-2, QUENTES 支撑爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 17 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Technical details
| 产品组 | QUENTES 支撑爪 |
|---|---|
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 插槽宽度 N [mm] | 17.0 |
| 宽度 B [mm] | 40.0 |
| 高度 H [mm] | 64.0 |
| 长度 L [mm] | 79.0 |
| 孔距 a [mm] | 17.0 |
| 孔距 b [mm] | 19.0 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 铝 |
| m/套 [kg] | 0.93 |