TRQ 250-2
QUENTES Trägerbacken
ID 150004
TRQ 250-2, QUENTES Trägerbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Información técnica
| Productgroep | QUENTES steunklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
| Breedte B [mm] | 45.0 |
| Hoogte H [mm] | 67.0 |
| Lengte L [mm] | 94.0 |
| Gatafstand a [mm] | 20.0 |
| Gatafstand b [mm] | 28.0 |
| Schroeven | M16 |
| Materiaal | Aluminium |
| m/set [kg] | 1.24 |