Clamping stations with NSE mikro
Clamping Stations
Clamping stations for micro applications with VERO-S NSE mikro modules as a basis for extremely fast set-up processes of clamping devices.
Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 극단적인 평면 디자인
기계의 작업 공간을 확장 - 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정 - 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능 - 기본으로 터보 통합
풀다운 포스 최대 300% 증가 - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 완전 밀폐형의 충돌없는 모듈
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성
옵션 및 특별 정보
- VERO-S NSL mikro
1방향 또는 2방향 클램핑 스테이션은 보어 홀에 대한 해당 게이지가 있는 모든 현재 클램핑 팔레트 장착을 지원합니다.