arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FTS

FTS

Sensor de força/torque
Para medições de alta precisão nos graus de liberdade Fxyz e Mxyz
FTS 应用

FTS 力/力矩传感器​

精密、紧凑、高分辨率。
高精度 6 轴传感器,可进行精密的力和力矩测量,非常适合高要求的过程监控场景。

6 轴 FTS 力/力矩传感器以高分辨率和精度检测过程力和力矩。这样能够可靠地实施质量控制、过程监控或高要求的装配和加工工艺。FTS 的防护等级为 IP67,有九种型号,控制盒带有 EtherNet/IP、EtherCAT 和 PROFINET 通信接口,,能够快速灵活地连接到客户的网络拓扑中。基于 20 多年的刀柄和工件夹持经验的专业知识。

查看宣传册

FTS 使用场景

FTS 触觉测量
FTS 触觉测量

优势 - 您将获益

  • 高精度
    6 轴力/力矩传感器的应变计记录传感器本体的机械变形,然后转换为所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz)的高精度信号
  • 可靠防护
    防护等级为 IP67,适合在要求苛刻的环境中使用
  • 无缝集成
    控制盒带有 EtherNet/IP、EtherCAT 和 PROFINET 通信接口,能够快速灵活地连接到客户的网络拓扑中
  • 直观的调试
    SCHUNK 控制中心提供的用户友好型界面显著简化调试流程,并与其他 SCHUNK 产品实现协同操作
  • 视觉状态监控
    集成 LED 显示电源、通信和传感器状态,便于状态监控
  • 坚固的本体
    高刚性设计确保高测量精度与耐久性,在动态应用中也能稳定表现。

Robot PLUS 主视图

探索 Robot PLUS

符合您需求的产品和技术
全新的 Robot PLUS 产品组合可为您的自动化系统提供面向未来的末端解决方案。

利用机器人技术优化生产。灵活性和效率在现代制造业中至关重要。SCHUNK 的 Robot PLUS 产品系列专为改善您的生产工艺而设计。

前往 Robot PLUS 产品组合