Tombstone de sujeción cúbica
Tombstone de sujeción cúbica
Tombstone de sujeción para montar dispositivos de sujeción desde cuatro lados.
Description
Ventajas y beneficios
- Diseño estable de la estructura hueca
Gran rigidez, con una buena amortiguación de las vibraciones - Superficies de sujeción con fresado fino
Posicionamiento exacto de la pieza o las garras de sujeción - Rectangularidad hacia la placa base de 0,01 mm a 200 mm
Alta precisión básica, no es necesario el rectificado de superficie adicional al tombstone - Superficies de sujeción en bruto o con rejilla de perforación
Para la realización de trabajo de repaso por parte del cliente o la adaptación directa de los dispositivos de sujeción SCHUNK - Tamaños de palets estandarizados
Indicado para todas las mesas de mecanizado normales de 400 x 400 mm y 500 x 500 mm - Dos interfaces integradas de forma estándar para el posicionamiento en la mesa de la máquina
Adaptación rápida y sencilla a las máquinas-herramienta según DIN 55 201 y JIS 6337-1980
Opciones e información especial
- Tombstones sin dispositivos de sujeción
Los Tombstones en cubo SCHUNK ofrecen un cierre de los dispositivos de sujeción desde cuatro lados. Su forma permite una excelente accesibilidad para el husillo de la máquina. Gracias al diseño estable de la estructura hueca, tienen una elevada rigidez y una buena amortiguación de las vibraciones. Estos tombstones de sujeción están disponibles con superficies de sujeción basta, orificios de perforación de 50 mm y un orificio.