arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Fixations Whistle-Notch

Fixations Whistle-Notch

Fixations Whistle-Notch
Les fixations Whistle-Notch permettent de serrer en toute fiabilité des outils présentant une surface de serrage latérale au niveau de la queue cylindrique. Grâce à la vis de serrage du montage, l'outil ne peut pas tourner ni sortir. La fixation est adaptée pour le serrage d’outils à queue cylindrique conformément aux normes DIN 1835E et DIN 6535E. La vis de serrage et la vis de réglage de longueur sont incluses dans la livraison.
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
80 mm / 3.1" 
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
80 mm / 3.1" 
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
80 mm / 3.1" 
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
90 mm / 3.5" 
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
90 mm / 3.5" 
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
100 mm / 3.9" 
23001980
HSK-A 63 
20 mm 
100 mm / 3.9" 
23001981
HSK-A 63 
25 mm 
110 mm / 4.3" 
23001982
HSK-A 63 
32 mm 
110 mm / 4.3"