arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FIN WTR-A 140

FIN WTR-A 140

Zubehör TANDEM

IDnr. 1485600

Zubehör Kraftspannblöcke

Produktmerkmale:
  • Greiferfinger
  • Für automatisierten Backenwechsel
  • Passend zu Parallelgreifer: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 65 x 34 x 64 mm
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 1 kg
Länge [mm] 65.0
Breite [mm] 34.0
Höhe [mm] 64.0
Passend zu Baugröße 140
Gewicht [kg] 1.0