SGM-AL 80-72-28
Central jaws
ID 1323072
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 알루미늄 중앙 죠
- 적합한 대상: KSC-D 80-300
- 치수: 80,4 x 72 x 28 mm
- 중량: 0.5 kg
Technical details
| Largura [mm] | 80.4 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 72.0 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.5 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação