arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

在许多工业制造操作中,需要从传送带、托盘或准备台上抓取无规则放置的零件。
随后它们将接受进一步加工、分离或送入设备。

使用机器人、机械手和视觉系统进行自动搬运的要求很高,涉及图像处理、照明和流程方面。SCHUNK 现在提供了一个完整的解决方案,即 2D 抓取套件,帮助客户更轻松地进行自动化工件搬运。

您有兴趣了解吗?

我们的专家十分乐意为您提供建议 mechatronics@de.schunk.com

应用套件 2D 抓取套件

Automatisé pour une prise en main optimale

Le kit d'application parfaitement adapté à la saisie et à la mise en place de pièces non orientées sur une position se compose d'un système de caméra et d'un objectif, d'un système de préhension spécifique à l'application, d'un PC industriel propre à SCHUNK (SVC) ainsi que d'un plug-in pour une intégration facile dans le contrôleur du robot. Le cœur du système est le logiciel d'IA développé par SCHUNK, qui assure une reconnaissance fiable, même en cas de variations de la luminosité. Tous les composants du kit sont précisément adaptés les uns aux autres et sûrs pour les processus.

智能搬运方式

  • Programmation facile des composants :

Possible sans connaître au préalable la programmation d'un système de traitement d'images

  • Planification du processus de préhension automatisé

Le logiciel peut déterminer les points de préhension de manière indépendante

  • Interface utilisateur intuitive :

Mise en service facile sans connaissances préalables grâce au logiciel guidé

  • Unité anticollision intégrée :

Calcul automatisé des contours de collision des doigts et de la pièce à usiner

  • Un logiciel intelligent :

Le logiciel s'adapte à des conditions d'éclairage non optimales et à des variations de l'arrière-plan.

  • Validation de l'application :

Réduction des risques et mise en service plus facile grâce à la validation des applications dans le CoLab.

提升您的生产效率

Des utilisateurs de nombreux secteurs se servent du kit de préhension 2D pour réaliser des applications pick & place de pièces disposées de manière aléatoire sur un seul niveau, par exemple à partir d’une table vibrante, d’une chaîne d’assemblage ou d’un porte-charge. L’industrie métallurgique, le secteur automobile, les entreprises d’ingénierie de fabrication et de logistique ainsi que du secteur des sciences de la vie améliorent la fiabilité, la précision des processus et bénéficient d’un rendement plus élevé grâce au kit.

Si vous avez des questions sur votre application spécifique, nous serons heureux de vous aider. mechatronics@de.schunk.com

您在项目实施期间,是否需要 SCHUNK 提供技术支持?

Nous vous aiderons volontiers à valider votre application.

Dans le CoLab, le centre d'application robot de SCHUNK, nous pouvons tester votre application prévue de préhension basée sur robot.

Nous vous aidons à réaliser des études de faisabilité avec votre pièce, des analyses de processus et des démonstrations de votre processus. De cette façon, vous pouvez minimiser vos risques et gagner du temps lors de la mise en service.

Contactez dès à présent votre contact SCHUNK local afin que nous puissions discuter de votre application.