MMSK 22-S-NPN-SA
电子磁性开关
ID 301045
电磁开关 MMS, 带侧向电缆出口的版本, C 型槽
- 开关点数量: 1
- 切换类型: NPN
- 闭合装置
- 电缆长度: 200 cm
- 电气接头: 明线束
- 额定电压: 24 V
Détails techniques
| 测量原理 | 磁性 |
|---|---|
| 开关功能 | 闭合装置 |
| 开关类型 | NPN |
| 开关点数量 | 1 |
| 最低环境温度 [°C] | -20.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 80.0 |
| 传感器 LED 显示器 | 是 |
| 电压类型 | DC |
| 额定电压 | 24.0 |
| 最小工作电压 | 10.0 |
| 最大工作电压 | 30.0 |
| 断电 [V] | 2.0 |
| 最大合闸电流 | 0.05 |
| 短路保护 | 是 |
| 极性反转保护 | 是 |
| 外壳材料 | PA |
| 电缆连接器/电缆终端 | 明线束 |
| 电缆长度 L [cm] | 200.0 |
| 电缆直径 D [mm] | 2.2 |
| 电缆设计(电线横截面/电线数量) | 3x 0,05mm2 |
| 电缆护套材料 | 聚氨酯 |
| 最小弯曲半径(动态) [mm] | 22.0 |
| 最小弯曲半径(静态) [mm] | 11.0 |
| 重量 [kg] | 0.02 |
| 防护等级 IP(传感器,已插接) | 67 |
| 防护等级 | III |
| 带侧向电缆出口的版本 | 是 |
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。