arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-B-L-30-1x2

EGM-B-L-30-1x2

ID 306373

Garras magnéticas EGM, elétrico

  • Tipo de ímã: Dois polos
  • Forma de pólo: Oblongo
  • Largura do polo: 30 mm
  • Número de polos, disposição dos polos: 1 x 2
  • Interface de comunicação: E/S digital
  • Fonte de energia: 400 V AC
  • Corrente máx. atual: 32 A
  • Número de polos: 2
  • Área do ímã: 36 cm²
  • Circuito magnético: 3.1 A
  • Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Peso [kg] 6.5
Número de polos 2.0
Área do ímã [cm²] 36.0
Espessura mínima da peça [mm] 8.0
Carga útil para a superfície magnética horizontal [kg] 60.0
Carga útil para a superfície do ímã vertical [kg] 20.0
Máx. ativações/minuto [1/min] 15.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 5 ativações/minuto [°C] 15.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 15 ativações/minuto [°C] 35.0
Classe de proteção IP 52
Consumo de corrente na ativação/desativação [A] 3.1
Comprimento X [mm] 190.0
Largura Y [mm] 75.0
Altura Z [mm] 61.0
Tipo de controlador magnético ECG 02
Voltagem nominal [V AC] 400.0
Máx. atual [A] 32.0
Máx. número de módulos por controlador 24.0

작동 원리
영구 자석의 자화

하우징 재료
강철

베이스 죠 재료
강철

작동
시스템 활성화 및 비활성화를 위한 전류 펄스

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트