arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-B-Q-50-2x2

EGM-B-Q-50-2x2

ID 306371

Magnetic gripper EGM, electrical

  • Magnet type: Bipol
  • Pole form: square
  • Pole width: 50 mm
  • Number of poles, pole arrangement: 2 x 2
  • Communication interface: digital I/O
  • Power supply: 400 V AC
  • Max. total current: 32 A
  • Number of poles: 4
  • Magnet area: 100 cm²
  • Magnetic circuit: 9.5 A
  • Max. ambient temperature: 50 °C
Peso [kg] 12.0
Número de polos 4.0
Área do ímã [cm²] 100.0
Espessura mínima da peça [mm] 14.0
Carga útil para a superfície magnética horizontal [kg] 175.0
Carga útil para a superfície do ímã vertical [kg] 70.0
Máx. ativações/minuto [1/min] 8.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 5 ativações/minuto [°C] 30.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 15 ativações/minuto [°C] 68.0
Classe de proteção IP 52
Consumo de corrente na ativação/desativação [A] 9.5
Comprimento X [mm] 170.0
Largura Y [mm] 150.0
Altura Z [mm] 61.0
Tipo de controlador magnético ECG 02
Voltagem nominal [V AC] 400.0
Máx. atual [A] 32.0
Máx. número de módulos por controlador 7.0

Wirkprinzip
Magnetisierung von Permanentmagneten

Gehäusematerial
Stahl

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
Elektrischer Stromimpuls zum Aktivieren und Deaktivieren des Systems

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen