arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EGM-M-Q-70-1-FX

EGM-M-Q-70-1-FX

ID 306352

磁力机械手 EGM, 电动

  • 磁铁类型: 单极
  • 磁极形状: 方形
  • 磁极宽度: 70 mm
  • 固定电缆出口 (30 cm 电缆)
  • 通信接口: 数字 I/O
  • 能源供应: 400 V AC
  • 最大总电流: 32 A
  • 磁极数量: 2
  • 磁力区域: 98.1 cm²
  • 磁路: 3.1 A
  • 最高环境温度: 50 °C
重量 [kg] 7.1
磁极数量 2.0
磁力区域 [cm²] 98.1
最小工件厚度 [mm] 16.0
水平磁力面的有效负载 [kg] 165.0
垂直磁力面的有效负载 [kg] 65.0
最大启动次数/分钟 [1/min] 10.0
每分钟启动 5 次时模块温度升高 [°C] 24.0
每分钟启动 15 次时模块温度升高 [°C] 53.0
IP 防护等级 54
启动/停用时电流消耗 [A] 3.1
电缆长度 [cm] 30.0
直径 D [mm] 129.5
高度 Z [mm] 75.0
磁力控制器类型 ECG 02
额定电压 [V AC] 400.0
最大电流 [A] 32.0
每个控制器最多的模块数量 19.0

工作原理
永久磁铁磁化

外壳材料
钢

基爪材料
钢

启动
电流脉冲用于系统启动和停止

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
带定心套筒的附件包